Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    417-9494: ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК CLA

    Номер по каталогу: 417-9494
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Classic Ball Bearing

    Описание: Детали
    Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Cat® Ball Bearing (Single Row)
    com
    825K, 836K, 825H, 826C, 836H, 826G II 825G II 826K, 836G, 836, 825G, 826G, 826H

    uat
    AD30

    lhd
    R2900G, R3000H

    track type tractors
    D9N

    compactors
    825GII, 836, 826K, 836G

    pipe
    589

    articulated trucks
    D400, D550B, D44

    wtl
    980M, 986H, 982M, 980G II 986K, 980H, 988B, 988K, 988F, 988H, 980F, 988F II 988G, 980K, 980K HLG 980G, 980L

    adt
    D400E, D350E, D350E II

    ttt
    D9R, D9T, D10N

    skidders
    520D

    wtt
    824G, 824K, 834K, 824G II 834G, 824H, 834B, 834H

    wheel loaders
    980G, 988K

    wheel dozers
    834G, 824K