Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    417-9498: КРЕСТОВИНА CLA

    Номер по каталогу: 417-9498
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крестовина Classic

    Описание: Детали
    Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    wheel tractor scrapers
    657, 657G, 631K, 666, 657E, 651, 657EPP

    motor grader
    24, 24M, 24H

    wheel dozer
    844K, 854K, 854G, 844H, 844

    wheel-type loader
    992K, 990K, 990 II 994H, 992D, 990, 994D, 994, 994K, 992G, 990H, 994F, 992C

    off highway trucks
    776B, 773B, 775D, 773ELRC

    wheel loaders
    992G, 990KLRC

    excavator
    225

    wheel dozers
    844