Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    417-9502: ОБОД КОЛЕСА-YM

    Номер по каталогу: 417-9502
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фрикционный диск Classic

    Описание
    Детали Yellowmark™ — это запчасти среднего класса для послепродажного обслуживания легкого оборудования Cat.

    Характеристики
    Детали Yellowmark™ имеют те же формы, размеры и функции, что и детали Cat премиум-класса.
    Детали Yellowmark™ даже покрываются собственной гарантией изготовителя.

    Рекомендованное назначение
    Легкая техника.

    Дополнительные сведения о Yellowmark.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Бумажный фрикционный диск
    earthmoving compactor
    825K 826K 826G 836G 825G 826G II 836K 825H 826H 826C 825G II 836H 836

    motor grader
    24M 24 24H

    wheel-type loader
    990K 986K 986H 980M 994H 990H 980G II 992K 993K 988H 988F 982M 988K 980K HLG 994K 980H 980F 988F II 980G 980K 988G 992G 988B 994F 980L

    wheel dozer
    854G 854K 844K 844H 834K 834H 824K 834G 824G II 824H 834B 824G

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D400E D350E II D350E

    track-type tractor
    D10T2 D9R D9T D11T D10N D11R D10T

    load, haul, dump
    R3000H R2900G R2900

    oem solutions
    TR53