Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    417-9596: МАХОВИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 417-9596
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Маховик

    Описание:

    • Маховики сохраняют и используют энергию вращения.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 11,25
    • Высота (мм): 285,75
    • Длина (дюймы): 24,5
    • Длина (мм): 622,3
    • Ширина (мм): 546,1
    motor grader
    16M