Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    419-6022: РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК CLA

    Номер по каталогу: 419-6022
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Роликовый подшипник Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Радиальный игольчатый подшипник Cat® и корпус в сборе, высокопрочный корпус...
    earthmoving compactor
    816K, 815F II 815F, 815K, 815B, 816F, 816F II 816B

    challenger
    MT700

    wheel-type loader
    950K, 972L, 966D, 950E, 936E, 950B, 972G, 980K, 950F, 962G, 970F, 972M, 950G II 966E, 950G, 966F, 950H, 962H, 972H, 966M, 966H, 966G, 936, 962G II 950F II 966K, 950B/950E 980H, G936, 980M, 966G II 972K, 980F, 966L, 980G II 962K, 980F II 980C, 966F II 972G II 980G, 966C, 936F, 966R, 960F, 980L

    compactors
    815F

    petroleum products
    TH35-E81 CX35-P800 TH35-C11I TH35-C13T TH35-C15I CX35-C18I TH35-C13I TH35-C15T

    track type tractors
    D7R, D8N, D8RLRC, D7RLGP, D8RII, D5NLGP, D5HIIXL, D6MLGP, D6TXW, D7H, D7HII, D6H, D6HII, D7RIIXR

    articulated dump truck
    745 745C, 740 GC 740, 735, 740C 735C

    pipelayers
    572R, 583R, 572RII

    wheel loaders
    966H, 980H, 972GII, 966GII, 972G, 950GII, 962GII, 962G, 980G, 980GOEM

    articulated trucks
    745D, 740OEM

    track-type skidder
    527 D4HTSK III 517 D5HTSK II

    wheel dozer
    814F, 8A4K 814F II 814K, 814B

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    pipelayer
    587R, 578, PL72, 587T, 572R II PL83, PL87, 561N, 561M, 583T

    track-type tractor
    D6R, D6H, D5M D6R III D8N, D6T LGP D5H, D6M D6T, D8R II 6A 5S 8SU D4H XL D6T XW 7 D7R II D6H II D7R, D6R II 57H D6N D6T XL D7R XR D6H XR D7H, D8T, 6S D5N 6 56H D8R 7U 7S 7SU D5R XL D7R LGP 8U 7A D6H XL D6N XL D6R LGP D5R2 D6T XW PAT 6SU D6N OEM D5R LGP 56 D5H XL 8A 7S LGP D6N LGP D6R XL D6T XL PAT 8 5P D6R STD 55, 5A 5 D6T LGPPAT D4H III

    oem solutions
    CX35 TA19-M4WD TA19-M2WD TR35