Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    423-6985: СТУПИЦА ЛОПАСТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА CLASSIC

    Номер по каталогу: 423-6985
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрическое прямозубое колесо Classic

    Описание: Детали
    Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Цилиндрическое прямозубое колесо Cat®
    earthmoving compactor
    825C, 836, 826K, 826G, 836K, 825K, 825G, 825H, 825 826C, 825G II 826G II

    wheel-type loader
    980H, 980K HLG 980G, 988H, 988F, 980M, 980F, 980L, 980G II 982M, 988K, 986K, 980F II 986H, 980K, 980C, 988B, 988F II

    underground mining loaders
    R2900G

    compactors
    836K, 826H, 836H, 825K, 836G, 826K

    track type tractors
    D10N, D9R, D8L, D9T, D8LSA

    skidders
    520D

    wheel dozers
    834G, 834K, 824K, 834B

    articulated dump truck
    D350E II D350E, D44B, D400, D400E, D35HP D400D

    wheel loaders
    988G, 986K, 980F, 982M, 980M, 986H, 980G, 988KLRC, 980KOEM

    articulated trucks
    D40D, D550B, D350EII

    wheel dozer
    824G II 834K, 834B, 834G, 824S 824G, 834H, 824C, 834U 824K, 824H, 834S

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    track-type tractor
    9U D9R, D9N, D8L, 8U 10SU 8 D9T, 8S 9S 8A 58 9 59N 58L 10U 59 10 9C 9SU D10N, D9L, 59L