Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    423-6986: ЦЕПЬ АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ CLA

    Номер по каталогу: 423-6986
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вал силовой передачи Classic

    Описание: Детали
    Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    earthmoving compactor
    825G 825K 825H 825G II 826G II 826G 826H 826K

    wheel-type loader
    980G 980G II 980M 980K HLG 980H 980K

    wheel dozer
    824G 824K 824G II

    excavator
    320D L 320D

    колесные бульдозеры
    824K 824H 824KLRC 824GII

    трелевочные тракторы
    520D

    колесные погрузчики
    980M 980L 980H 980G 980K 982M 980GII 980KOEM 980XE

    катки
    826K 825K 826KLRC 826GII 825KLRC