Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    423-6986: ЦЕПЬ АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ CLA

    Номер по каталогу: 423-6986
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вал силовой передачи Classic

    Описание: Детали
    Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    earthmoving compactor
    825K 825G II 826H 826K 825G 826G II 825H 826G

    wheel-type loader
    980G 980M 980H 980K 980G II 980L 980K HLG

    wheel dozer
    824K 824H 824G II 824G

    excavator
    320D 320D L