Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    423-6987: ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ CLA

    Номер по каталогу: 423-6987
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Роликовый подшипник Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Конический роликовый подшипник Cat®
    cold planer
    PR-450C

    wheel-type loader
    950M 950M Z 928F 938G 962M 950 GC 962M Z 938F 938G II 950L 962 962L 938H

    wheel-type skidder
    545D 535D 535B 545C 525D 545 555D 525B 535C 515 525 525C

    backhoe loader
    446B 446

    integrated toolcarrier
    IT28F IT38H IT38G IT38F IT38G II

    погрузчик с телескопической стрелой
    RT100 RT80