Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    423-6988: КОЛЬЦО OTR CLASSIC

    Номер по каталогу: 423-6988
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Роликовый подшипник Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Конический роликовый подшипник Cat® (наружное кольцо)
    motor grader
    140M, 12G, 12M 2 140G, 120H, 140H ES 120M 2 12K, 130G, 140M 2 140H, 12H, 12H NA 12M 3 14G, 14L 143H, 160M 2 120M, 120K 2 135H, 160M 3 AWD 140H NA 14H, 140M 3 160H, 160H ES 14M3, 120G, 12M, 12H ES 140M 3 AWD 140, 14H NA 160K, 160M, 135H NA 12M 3 AWD 120H NA 120H ES 160H NA 14M, 160G, 163H, 160M 3 14M-3 140K 2 120K, 163H NA

    wheeled excavator
    M325B

    motor graders
    12M, 160M, 140K, 160K, 160H, 12H, 12G, 130G, 120HNA, 12HNA, 140HNA, 120M2AWD, 160M2, 120M3, 14LAWD, 120-14AWD 135HNA, 120M2, 120-14 160HNA

    road reclaimer
    RM-350, RM-300, RM-250C, SS-250, RR-250, SM-350, SS-250B, RR-250B