Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    424-0421: СТОЙКА AR#PSY

    Номер по каталогу: 424-0421
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Предназначены для расчистки и подготовки грунта при ландшафтных и финишных работах.

    Роторные грабли Cat® идеально подходят для расчистки и подготовки грунта во время строительных работ по восстановлению канав, устройству полей для игры в гольф и обслуживанию спортивных площадок и стадионов. Грабли могут использоваться для широкого спектра работ: для удаления соломы, покрытий, старых газонов, сорняков, а также при рытье траншей, разравнивании, рыхлении, удалении посторонних материалов и подготовке почвы под посев. Используя возможность поворота инструмента, оператор может выкладывать собранный мусор в кучи для дальнейшей подборки и вывоза. Регулярное перемешивание почвы создает прекрасные условия для всхода высаженных семян на газонах. Роторные грабли предоставляют возможность подготовки посадок на влажном, сухом, твердом и каменистом грунте, на участках с сорняками, а также одновременно производят ее разравнивание, очистку и измельчение.

    СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭТИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (мм): 1626
    • Габаритная ширина (мм): 2362
    • Максимальный угол: 20
    • Масса (кг): 476
    • Масса (фунты): 1050
    • Общая высота (дюймы): 34
    • Общая высота (мм): 847
    • Оптимальное гидравлическое давление (бар): 230
    • Оптимальное гидравлическое давление (фунт на кв. дюйм): 3340
    • Расход гидравлического масла (галл./мин): 15–23
    • Расход гидравлического масла (л/мин): 57–86
    • Тип грабель: Роторные грабли
    • Требуемый расход гидравлического масла: Стандартный расход
    • Ширина грабель (дюймы): 79
    • Ширина грабель (мм): 2007
    • Ширина катка (дюймы): 84
    • Ширина катка (мм): 2134
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.