Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    424-0432: SR121 Snow Blower

    Номер по каталогу: 424-0432
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.

    Cat® Snow Blowers are designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks, making them ideal for various winter cleanup and maintenance applications.

    СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭТИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота резания (дюймы): 35
    • Диаметр крыльчатки вентилятора (дюймы): 27
    • Диаметр шнека (дюймы): 18
    • Максимальная дальность отбрасывания снега (футы): 40
    • Общая высота (дюймы): 71
    • Оптимальное гидравлическое давление (бар): 230
    • Расход гидравлического масла (галл./мин): 18–23
    • Тип вентилятора: Роторный снегоочиститель
    • Требуемый расход гидравлического масла: Стандартный расход
    • Угол поворота: 180
    • Ширина крыльчатки вентилятора (дюймы): 11
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.