Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    424-0451: ОТВАЛ AR#PUY

    Номер по каталогу: 424-0451
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Предназначены для чернового и финишного профилирования грунта и гравия, а также для легких бульдозерных работ.

    Бульдозерные отвалы Cat® предназначены для чернового и финишного профилирования грунта и гравия, а также для легких бульдозерных работ. Благодаря 6 степеням свободы бульдозерные отвалы обеспечивают лучшие показатели при финишном профилировании в строительных и ландшафтных работах по сравнению с поворотными отвалами.

    СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭТИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота отвала (дюймы): 24
    • Высота отвала (мм): 619
    • Габаритная ширина (мм): 2337
    • Длина (дюймы): 40
    • Длина (мм): 1028
    • Максимальный угол поворота отвала: ±30
    • Масса (кг): 528
    • Масса (фунты): 1164
    • Наклон: ±10
    • Оптимальное гидравлическое давление (бар): 206–311
    • Оптимальное гидравлическое давление (фунт на кв. дюйм): 3000–4500
    • Расход гидравлического масла (галл./мин): 13–33
    • Расход гидравлического масла (л/мин): 49–125
    • Тип отвала: Бульдозерные отвалы
    • Толщина режущей кромки (дюймы): ,63
    • Толщина режущей кромки (мм): 16
    • Требуемый расход гидравлического масла: Стандартный расход
    • Ширина (мм): 2049
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.