Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    426-6931: 1524 mm (60 in) Multi-Purpose Bucket with bolt-on teeth

    Номер по каталогу: 426-6931
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    • Высота (дюймы): 15,3
    • Высота (мм): 388
    • Длина (дюймы): 28,5
    • Длина (мм): 724
    • Масса (кг): 360
    • Масса (фунты): 792
    • Номинальная емкость (куб. м): 0,3
    • Номинальная емкость (куб. ярды): 0,39
    • Рабочее давление (кПа): 23000
    • Рабочее давление (фунт на кв. дюйм): 3336
    • Раскрытие челюстей (дюймы): 30
    • Раскрытие челюстей (мм): 767
    • Стандартная конструкция GET: 141–4999
    • Тип машины: Погрузчик с бортовым поворотом
    • Толщина базовой кромки (дюймы): 0,75
    • Толщина базовой кромки (мм): 19
    • Угол раскрытия челюстей (град.): 89
    • Ширина (мм): 1524
    skid steer loaders
    216B3, 226D 236DLRC, 242D 226B3LRC, 216B3LRC, 262D 246DLRC, 242DLRC, 262C 262C2, 272D2XHP, 246D 272D 226B3, 262DLRC, 272D2 246C 256C 236D 272DXHP

    multi terrain loaders
    297D 257D 279C 299D2XHP, 259DLRC, 297DXHP, 277D 277C 289DLRC, 257DLRC, 277C2, 287C 287D 279DLRC, 299DXHP, 247B3LRC, 289C2, 289C 277DLRC, 299D2 297D2XHP, 279C2, 279D 299D 247B3, 297D2 287DLRC, 259D 289D 287C2