Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    426-6939: 1676 mm (66 in) Multi-Purpose Bucket with bolt-on cutting edge

    Номер по каталогу: 426-6939
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭТИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Высота (дюймы): 15,3
    • Высота (мм): 388
    • Длина (дюймы): 28,5
    • Длина (мм): 724
    • Масса (кг): 400
    • Масса (фунты): 880
    • Номинальная емкость (куб. м): 0,34
    • Номинальная емкость (куб. ярды): 0,44
    • Рабочее давление (кПа): 23000
    • Рабочее давление (фунт на кв. дюйм): 3336
    • Раскрытие челюстей (дюймы): 30
    • Раскрытие челюстей (мм): 767
    • Стандартная конструкция GET: 135–9385
    • Тип машины: Погрузчик с бортовым поворотом
    • Толщина базовой кромки (дюймы): 0,75
    • Толщина базовой кромки (мм): 19
    • Толщина режущей кромки (дюймы): 0,63
    • Толщина режущей кромки (мм): 16
    • Угол раскрытия челюстей (град.): 89
    • Ширина (мм): 1676
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.