Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    428-6098: КОМПЛЕКТ ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ

    Номер по каталогу: 428-6098
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Fuel Lines Kit

    Описание:

    • Этот комплект содержит компоненты для ремонта топливопроводов.

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,1
    • Высота (мм): 2,54
    • Длина (дюймы): 9
    • Длина (мм): 228,6
    • Ширина (мм): 177,8
    wheel tractor-scraper
    627K, 627H, 637K, 627K LRC

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C9.3

    motor grader
    12M 2 160M 3 140M 2 160M 2 12M 3 AWD 140M 3 12M 3 160M 3 AWD 140M 3 AWD 140

    forest products
    2864C, 586C

    wheel-type loader
    972M XE 972K, 972M, 966M, 966K XE 966L, 972L, 966M XE 966K

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C2, 725C

    cold planer
    PM313, PM310, PM312

    track-type tractor
    D6T XL D6T, D6T XL PAT D7E, D6T LGPPAT D6T LGP D6T XW D6T XW PAT D7E LGP

    generator
    SR4B

    track-type loader
    973

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C9I

    excavator
    336F LN 336E L 340F, 336F, 336F L 568 FM LL 336E LNH 336E LH 336E