Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    428-6168: РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

    Номер по каталогу: 428-6168
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Регулятор температуры охлаждающей жидкости

    Описание:

    • Регуляторы температуры охлаждающей жидкости ограничивают поток охлаждающей жидкости между радиатором и блоком двигателя до тех пор, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,2
    • Высота (мм): 106,7
    • Длина (дюймы): 3,6
    • Длина (мм): 91,4
    • Ширина (мм): 91,4
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.