Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    428-7202: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК CLA

    Номер по каталогу: 428-7202
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Classic Friction Disc

    Описание: Детали
    Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Cat® Friction Disc
    com
    836K, 836H, 826C, 836G

    wtt
    854K, 854G, 844K, 834K, 834G, 844, 844H, 834H

    wheel loaders
    992B, 992

    wheel dozers
    824C

    compactors
    825C, 826B

    wtl
    993K, 990H, 990 II 988G, 992G, 988K, 992K, 986H, 986K, 990K, 988K XE 980H, 988H, 980K, 988 XE