Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    428-7204: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК CLA

    Номер по каталогу: 428-7204
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фрикционный диск Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Бумажный фрикционный диск
    motor grader
    12K, 12H ES 140G, 160K, 140H NA 160H, 140K, 140H, 12G, 130G, 140H ES 160H ES 12H NA 163H, 163H NA 160H NA 12H, 143H, 160G, 140K 2