Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    428-7205: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК CLA

    Номер по каталогу: 428-7205
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Classic Friction Disc

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Металлический фрикционный диск
    pipelayers
    561D

    motor grader
    120G, 16G, 12G, 14G, 130G, 140G, 16H, 14H, 16H NA 14H NA

    wheel-type loader
    966C, 950

    wheel dozer
    814

    track loaders
    955K, 955L

    wheel dozers
    814

    track type tractors
    D5

    compactors
    815

    motor graders
    130G, 160G, 12G

    earthmoving compactor
    815, 816