Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    428-7539: ДЕМПФЕР BA

    Номер по каталогу: 428-7539
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Виброгаситель

    Описание:

    • Виброгасители соединяются с коленчатыми валами двигателей и уменьшают вибрации, проходящие по ремням шкива коленчатого вала.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 266,7
    • Длина (мм): 660,4
    • Ширина (мм): 584,2
    3500
    G3520

    engine - generator set
    G3520C G3520E G3520H