+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    428-9129: ПРОКЛАДКА

    Артикул:428-9129
    1 $

    Прокладка

    Добавить в список покупок

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,12
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Материал: Терморасширенный графит
    • Высота поперечного сечения (мм): 3,1
    • Ширина поперечного сечения (мм): 3,2
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,82
    • Внутренний диаметр (мм): 96,9
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,13
    • Габаритная ширина (мм): 0