Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    428-9130: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 428-9130
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Gasket

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 118,5
    • Высота поперечного сечения (мм): 3,1
    • Материал: Металлический
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (мм): 3,2
    vees 27 to 32 liter
    G3520E G3516 G3512 G3520C PMG3516 C32 3512 3516B

    meng
    3512C 3512 3508C 3516C 3516B 3516E 3516 3508B 3512B 3512E C280-16 3508 C280-12

    3500
    3508B 3512C 3512B 3516BHD G3516E 3516CHD G3516C

    petr
    3512 3512C 3516C TH48-E80 2016 C280-12 3516B 3512B 3512E CX48-P2300

    ieng
    G3516B 3516B 3512E 3516C SPF743 3512 3512C G3516 3508B 3512B 3508 G3520J G3508B G3508J G3520B PMG3516 G3516C G3512B 3508C

    epg2
    SR5 SR4B

    epg
    G3520E G3516 G3512 G3520C PMG3516 C32 3512 3516B