Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    430-5385: СЕРДЕЧНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 430-5385
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сердцевина маслоохладителя

    Описание:

    • Состоит из кожуха или трубок для циркуляции масла охладителя.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 457,2
    • Длина (мм): 1239,5
    • Ширина (мм): 553,7
    off-highway truck
    793F XQ