Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    430-9058: 430-9058

    Номер по каталогу: 430-9058
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг в сборе, покрытый тефлоном

    Описание:
    Шланг для перекачки дизельного топлива и топливной смеси с объемным процентом биодизельного топлива до 20 % (B20), а также высокотемпературных гидравлических жидкостей на основе нефти.


    Атрибуты:
    Оплетка из нержавеющей стали и внутреннее тефлоновое покрытие защищают от ухудшения характеристик, а также повышают срок службы и обеспечивают высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях среднего давления и (или) высокой температуры.

    ieng
    G3612 G3616