Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    431-4369: 431-4369

    Номер по каталогу: 431-4369
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг ToughGuard™ среднего давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки высокотемпературной гидравлической жидкости на основе нефти, горячего масла, консистентной смазки, смазочных материалов и сырой нефти.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю специальную трубку для высокой температуры из синтетического каучука и один слой армирующей оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Кроме того, уникальное наружное покрытие ToughGuard™, стойкое к абразивному износу, способно выдержать 2 миллиона циклов испытаний SAE на абразивный износ без признаков износа. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях среднего давления, высокой температуры и абразивного износа.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.