Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    431-5807: 431-5807

    Номер по каталогу: 431-5807
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг охлаждающих жидкостей в сборе для высоких температур

    Описание:
    Шланг для перекачки воды, водно-гликолевой смести и водных эмульсий, а также охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы в системах охлаждения строительной и сельскохозяйственной техники и самосвалов.


    Характеристики:
    Состоит из внутренней синтетической резиновой трубки, одного слоя проволочной армирующей оплетки и наружного покрытия из синтетического каучука, стойкого к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокой температуры.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.