Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    431-6391: 431-6391

    Номер по каталогу: 431-6391
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг в сборе, покрытый тефлоном

    Описание:
    Шланг для перекачки дизельного топлива и топливной смеси с объемным процентом биодизельного топлива до 20 % (B20), а также высокотемпературных гидравлических жидкостей на основе нефти.


    Атрибуты:
    Оплетка из нержавеющей стали и внутреннее тефлоновое покрытие защищают от ухудшения характеристик, а также повышают срок службы и обеспечивают высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях среднего давления и (или) высокой температуры.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (см): 592
    • Максимальное рабочее давление (фунты на кв. дюйм): 800
    • Тип: 2771A
    • Типоразмер: -8
    • Типоразмер (дюймы): -8