Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    432-2251: 432-2251

    Номер по каталогу: 432-2251
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг охлаждающих жидкостей в сборе для высоких температур

    Описание:
    Шланг для перекачки воды, водно-гликолевой смести и водных эмульсий, а также охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы в системах охлаждения строительной и сельскохозяйственной техники и самосвалов.


    Характеристики:
    Состоит из внутренней синтетической резиновой трубки, одного слоя проволочной армирующей оплетки и наружного покрытия из синтетического каучука, стойкого к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокой температуры.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (см): 2747
    • Максимальное рабочее давление (фунты на кв. дюйм): 1124
    • Тип: 2786
    • Типоразмер: -6
    • Типоразмер (дюймы): -6