Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    433-1427: TURBO GP-BAS

    Номер по каталогу: 433-1427
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Turbocharger

    Description:

    • Turbochargers enhance engine efficiency and capacity by forcing more air, and proportionately more fuel, into the combustion chamber

    Attributes:

    • Cat® turbochargers reduce owning and operating costs by increased service interval timing, improved altitude and turndown capability and improved uptime

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 914,4
    • Длина (мм): 901,7
    • Ширина (мм): 571,5
    3500
    XQC1600 3516CHD