Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    433-1670: СЕРДЕЧНИК РАДИАТОРА

    Номер по каталогу: 433-1670
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сердцевина радиатора

    Описание:

    • Сердцевины радиаторов являются важными компонентами систем охлаждения, которые отводят избыток тепла для охлаждения двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 9,46
    • Высота (мм): 240,41
    • Длина (дюймы): 49,54
    • Длина (мм): 1,258,19
    • Ширина (мм): 538,1
    excavator
    320D L 320D GC 323D L 320D LN