Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    433-2269: ХОМУТ ШЛАНГА

    Номер по каталогу: 433-2269
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Хомут Т-образного болта

    Хомуты Cat® являются устройствами, предназначенными для плотной фиксации двух деталей друг к другу.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренняя облицовка: Да
    • Для использования на судах: Нет
    • Максимально эффективный диаметр (дюймы): 3,06
    • Материал: 1E1541A
    • Минимально эффективный диаметр (дюймы): 2,75
    • Регулировка винтом с накатанной головкой: Нет
    • Ширина зажима (дюймы): 0,55
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.