Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    433-3296: HOSE AS

    Номер по каталогу: 433-3296
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Teflon Lined Hose Assembly

    Description:
    Channels diesel fuel, biodiesel fuel up to B20 and petroleum based hydraulic fluids exposed to high temperatures.


    Attributes:
    Features a stainless steel one wire braiding and a teflon inner liner designed to resist degradation. These features provide long life and excellent dependability.


    Recommended Application:
    Medium Pressure/ High temperature service applications.

    engine - generator set
    G3512E