Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    433-4456: КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ

    Номер по каталогу: 433-4456
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Accumulator Seal Kit

    Описание:
    Комплект уплотнений используется для замены изношенных или неисправных уплотнений в гидроаккумуляторе.

    Свойства:
    Уплотнения гидроаккумулятора Cat® включают в себя специальные уплотнения, необходимые для восстановления работы гидроаккумулятора.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед обслуживанием гидроаккумулятора получите у дилера правильные инструкции по сбросу давления из гидроаккумулятора. Невыполнение данной процедуры может привести к получению травм или смерти.

    Рекомендуемое применение:
    Комплекты уплотнения гидроаккумулятора Cat применяются по специальному назначению и включают в себя все необходимые уплотнения, опорные кольца и уплотнительные кольца для восстановления работы гидроаккумулятора.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,2
    • Высота (мм): 55,9
    • Длина (дюймы): 7,9
    • Длина (мм): 200,66
    • Ширина (мм): 170,18
    track-type tractor
    D7E, D7E LGP