Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    433-5904: УПЛОТНЕНИЕ П-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

    Номер по каталогу: 433-5904
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® U-Cup Seal (Rear Suspension) (228.5 mm Rod)

    Описание:
    Уплотнение П-образной манжеты — это одно из нескольких уплотнений для штока гидроцилиндра.

    Характеристики:
    Уплотнение П-образной манжеты предназначено для замены шевронной набивки. В новом уплотнении П-образное манжетное уплотнение комбинируется с прокладкой для замены оригинальной шевронной набивки для канавок. Уплотнение П-образной манжеты и шевронное уплотнение в сборе соответствуют одинаковым техническим характеристикам для уплотнений. Эффективность уплотнения повышена, так как увеличено внутреннее давление на внутреннюю поверхность манжет.

    Рекомендуемое применение:
    Уплотнение П-образной манжеты используется для всех уплотнений гидроцилиндров.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,5
    • Длина (дюймы): 10
    • Масса (фунты): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Ширина (дюймы): 0
    off-highway truck
    777G, 777F, 776C, 777D, 776D, 777E 777C