Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    433-6002: HOSE AS

    Номер по каталогу: 433-6002
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Medium to High Pressure Compact Hydraulic Hose Assembly

    Description:
    Channels petroleum or water-based hydraulic fluids, water-glycol and water-oil fire resistant hydraulic fluids, hot oil, grease, lubricants, crude and fuel oils, air and water.


    Attributes:
    The 294 Compact hose has a reduced outside diameter and half the bend radius of the standard 294 hose. This half bend radius enables tighter routing. These features provide easier installation, long life and excellent dependability.


    Recommended Application:
    Medium to High pressure/ Compact service applications with repetitive flexing, cyclic impulse pressure surges, and vibration stresses.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.