Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    433-6741: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 433-6741
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Основной башмак траковой ленты

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту. Замыкающие башмаки гусеничной ленты установлены на замыкающем траковом звене.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип башмака: Для супертяжелых условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, устойчивый к абразивному износу
    • Ширина башмака (дюймы): 28
    • Ширина башмака (мм): 710
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.