Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    433-7580: HOSE AS

    Номер по каталогу: 433-7580
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hydraulic Suction Hose Assembly

    Description:
    Channels petroleum based hydraulic fluids.


    Attributes:
    Constructed with an oil-resistant synthetic rubber inner tube, a woven or braided textile reinforcement with a suitable wire helix for vacuum resistance, and an oil and weather resistant synthetic rubber outer cover. These features provide long life and excellent dependability.


    Recommended Application:
    Low Pressure suction or return applications.

    ap
    AP-1000F AP-1055F