Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    433-9027: HOSE AS

    Номер по каталогу: 433-9027
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Medium Pressure Hydraulic Hose Assembly

    Description:
    Channels high temperature petroleum and water based hydraulic and lubricating fluids throughout a hydraulic system.


    Attributes:
    Constructed with a special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel braid reinforcement. The synthetic outer cover is resistant to oil, weather, and abrasion. These features provide long life and excellent dependability.


    Recommended Application:
    Intended for medium pressure, high temperature service applications. Coast Guard approved for marine applications.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.