Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    434-0100: HOSE AS

    Номер по каталогу: 434-0100
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Low Pressure Engine and Air Brake Hose Assembly

    Description:
    Channels air, engine oil, water, lubricating oils, diesel fuel, or petroleum based hydraulic oils within an engine or air braking system.


    Attributes:
    Features a synthetic rubber tube, textile inner braid, high tensile steel wire braid reinforcement and a textile braid cover that provide long life and excellent dependability.


    Recommended Application:
    Low pressure service on engine and air brake systems.

    wheel-type loader
    994K