Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    434-3295: РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК CLA

    Номер по каталогу: 434-3295
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Classic Roller Bearing

    Описание: Детали
    Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Cat® Tapered Roller Bearing
    wtt
    844K, 854K, 844H, 854G, 844

    wheel loaders
    992C, 994F, 990H, 992KLRC, 990KLRC

    wheel dozers
    844, 854G

    wtl
    994K, 990K, 992G, 990 II 994H, 992D, 994D, 992K, 994, 990