Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    434-3537: ТРУБОПРОВОД ГИБРИДНЫЙ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 434-3537
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг и трубка турбокомпрессора в сборе

    Описание:

    • Шланг и трубка в сборе являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,2
    • Высота (мм): 30,5
    • Длина (дюймы): 21,5
    • Длина (мм): 546,1
    • Ширина (мм): 228,6
    wheel-type loader
    988K

    wheel dozer
    834K

    earthmoving compactor
    836K