Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    440-3115: ВАЛ ВХОДНОЙ CLA

    Номер по каталогу: 440-3115
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вал силовой передачи Classic

    Описание: Детали
    Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    pipelayers
    578, 583R

    track type tractors
    D6HIIXR, D7HIILGP, D7HLGP, D6HIIXL, D6HIILGP, D6HLGP, D7HII, D7H, D6HII, D6H

    track-type tractor
    D6H XL D6H, 6A 6SU D7H, 7A D6H XR D6H II 7U 7S LGP 7S 56H 6S 56 57H 7SU 6 7