Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    440-3116: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК CLA

    Номер по каталогу: 440-3116
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фрикционный диск Classic

    Описание: Детали
    Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Фрикционный диск с увеличенным сроком службы
    earthmoving compactor
    815K, 816K, 815F II 816F, 815F, 816F II

    underground mining loaders
    R1600G, R1600

    wheel-type loader
    970F

    compactors
    815F, 816FII

    wheel loaders
    966F, 966FII, 970F, 966D, 966E

    wheel-type skidder
    545C

    wheel dozer
    814F, 814K, 8A4K 814F II

    skidders
    545

    wheel dozers
    814F, 814FII