Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    440-5314: 440-5314

    Номер по каталогу: 440-5314
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг для среднего и высокого давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти или воды, водно-гликолевой и водно-масляной огнестойкой гидравлической жидкости, горячего масла, жидкой и консистентной смазки, сырой и топливной нефти, воздуха и воды.


    Атрибуты:
    Шланг 294 Compact отличается уменьшенным наружным диаметром и вдвое меньшим радиусом изгиба по сравнению со стандартным шлангом 294. Изгиб меньшего радиуса обеспечивает более плотную разводку шлангов. Такие возможности обеспечивают простую установку, долгий срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы среднего и высокого давления / Compact с повторяющимися изгибами, циклическими скачками давления и вибрацией.

    wheeled excavator
    M320F, M320D2, M322F

    excavator
    320D2 L 314D CR 320, 321D LCR 323F L 313F L 320D LRR 320E LRR 320E L 311F LRR 313D2, 314D LCR 312D L 312D2, 323, 320D2, 325F 315F LCR 323D2 L 312E, 314E CR 320E RR 320E, 323F

    work tool
    PIN GRAB