Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныПластины днища441-0776: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныПластины днища441-0776: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
441-0776: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
441-0776: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
441-0776: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
441-0776: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
441-0776: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
441-0776: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 441-0776

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Inner Radius (mm): 430,0
Thickness (mm): 8,0
Width (in): 9,843
Thickness (in): 0,315
Length (mm): 663,6
Width (mm): 250,0
Type: Radiused
Length (in): 26,126
Material: Abrasion Resistant Steel
Inner Radius (in): 16,929
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 441-0776

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

950M 962M 950K 962K

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен