Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    453-3661: BRG-INR-CLA

    Номер по каталогу: 453-3661
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Роликовый подшипник Classic

    Описание: Детали
    Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Cat®Cylindrical Roller Bearing (Inner Race and Roller Assembly)
    track-type tractor
    D9R, 8 9S 8A D5H, D9G, 8U D9H, 59 D9T, D9L, 58 8S 4A 4S D8L, 9C 5S D4H, 9 4 9U 4P 54 5P 5A 5 55

    pipelayer
    594, 589, 594H

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    980K, 980G, 980M, 980C, 986K, 986H, 980H, 982M, 980G II 980F II 980F, 980L, 980K HLG

    wheel dozer
    824K, 824C, 824G II 824H, 824G, 824S

    articulated dump truck
    725, 730, 725C2, 730C, 735, 730C2, 725C, 730C2 EJ

    earthmoving compactor
    826K, 825G, 826G II 825G II 825K, 825C, 826G, 826C, 825 826H, 825H