Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    453-4943: 453-4943

    Номер по каталогу: 453-4943
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг контура управления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлических жидкостей на основе нефти, воды или синтетических жидкостей.


    Характеристики:
    Включает резиновую внутреннюю трубку, устойчивую к гидравлическим жидкостям, проволочную усиливающую спираль, специальную внешнюю оболочку, устойчивую к погодным условиям. Имеет маленький внешний диаметр (OD), делающий его пригодным для прокладки в тесных гидравлических системах. Такая конструкция обеспечивает легкую установку, длительный срок службы и отличную выносливость.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для эксплуатации в условиях среднего давления.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (см): 216
    • Максимальное рабочее давление (фунты на кв. дюйм): 1499
    • Тип: 2929
    • Типоразмер: -6
    • Типоразмер (дюймы): -6