Главная страницаШланги и трубкиШланги, шланги в сборе и компоненты шланговШланги высокого давления455-5674: XT-6 ES
Главная страницаШланги и трубкиШланги, шланги в сборе и компоненты шланговШланги высокого давления455-5674: XT-6 ES
455-5674: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
455-5674: XT-6 ES
455-5674: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 455-5674

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 455-5674
Overall Length (mm): 2 430,0
Weight (kg): 1,653
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 455-5674

ЭКСКАВАТОР

323D3 320D2 GC 320D2 320D3

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен