Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    455-7247: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ

    Номер по каталогу: 455-7247
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Пакетные решения по ремонту судового оборудования, переборка двигателя C18

    Включая все базовые элементы для лучшего ремонта верхней части, комплект уровня "Базовый" является очень удобным, он собран и упакован в одну коробку, имеющую один номер по каталогу. Включает в себя все прокладки и уплотнения, необходимые для полного капитального ремонта верхней части, и другие 100%-е запасные детали, начиная от термостатов и заканчивая втулками для шестерен.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.